サイレンサ
サイレンサ AN
シリーズ | 特 長 |
---|---|
AN05~40 | ・小型・軽量 ・消音効果:30dB(A) |
AN05~30-C | ・ワンタッチ継手にそのまま接続できます。 ・消音効果:30dB(A) |
サイレンサ焼結金属タイプ AN
シリーズ | 特 長 |
---|---|
AN | ・BC焼結体 ・消音効果:13,16,18,21dB(A) |
サイレンサ AN
シリーズ | 特 長 |
---|---|
AN□00 | ・金属ボディタイプ ・消音効果:30dB(A) |
25□□ | ・金属ケースタイプ ・消音効果:19dB(A) |
AN | ・BC焼結体 ・消音効果:13, 16, 18, 21dB(A) |
AN□02AN□1 | ・高消音タイプ ・消音効果:35, 38, 40dB(A) |
5.0MPa対応サイレンサ VCHN
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-093-VCHN.jpg)