製品情報 »
WEBカタログ
» 産業用通信機器/無線システム
» 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
産業用通信機器 IO-Link 対応機器
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ZSE20(F)
ISE20連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 ZSE20A(F)
ISE20A連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 ZSE20AF-X576~580
(オーダーメイド)連成圧 検索結果を表示 ZSE20B(F)-(L)
ISE20B-(L)連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 ZSE20C(F)-(L)
ISE20C(H)-(L)連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
自己宣言書
シリーズ 種類 検索結果を表示 ZSE20(F)
ISE20連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 ZSE20A(F)
ISE20A連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 ZSE20AF-X576~580
(オーダーメイド)連成圧 ZSE20B(F)-(L)
ISE20B-(L)連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示 ZSE20C(F)-(L)
ISE20C(H)-(L)連成圧
真空圧
正圧検索結果を表示
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
---|---|---|---|---|---|
ZSE20(F) ISE20 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
ZSE20A(F) ISE20A | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 | −500〜500Pa −1.000〜1.000kPa −2.00〜2.00kPa −5.00〜5.00kPa −10.00〜10.00kPa | IP40 | 空気 |
ZSE20B(F)-(L) ISE20B-(L) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) IO-Link対応 スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa | IP65 | 空気 |
ZSE20C(F)-(L) ISE20C(H)-(L) | 2出力 アナログ出力 (電圧/電流) IO-Link対応 スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa | IP65 | 汎用流体 |
製品特長
設定項目の見える化
サブ画面(ラベル)により何の値を設定しているのかが分かります。
簡単3ステップ設定
設定値(P_1)表示状態でS ボタンを押すと設定値(しきい値)設定ができます。
応差(H_ 1)表示状態でS ボタンを押すと応差値の設定ができます。
簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能。
3つの設定モード
目的に合わせて、選べる3つの設定モード。
その他のサブ画面表示
ピーク値、ボトム値、またはその両方を同一画面内に表示可能!
※ピーク値、ボトム値は電源が切断されても保存されます。
ディレー時間最速1.5ms※以下
※1.5ms以下, 20ms、100ms、500ms、1000ms、2000ms、5000msから選択
便利な機能
コンパクト&軽量
施工性向上
保護構造
取付方法
IO-Link対応 ZSE20B(F)-L/ISE20B-L, ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L
稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視・遠隔操作が可能
微圧スイッチZSE20AF-X576〜580オーダーメイド
10kPa以下の圧力検出・表示が可能