2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2

-
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP※
・高さ寸法10%Down※
・質量30%Down※
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
※当社従来品比較。
・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
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
2D CADデータはこちら 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VX21/22/23 検索結果を表示 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VX21/22/23 検索結果を表示
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VX21/22/23 | N.C./N.O. | 1/8~1/2 φ6~φ12 | 2~10 |
製品特長
大流量・小型・軽量


ボディ材質:Al、樹脂(空気)、C37, SUS(水・油・中真空・蒸気用)
保護構造:IP65
(リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40)
消費電力:4.5W(サイズ1)、7W(サイズ2)、10.5W(サイズ3)
(DC仕様/N.C.弁の場合)
配管バリエーション:ねじ配管、ワンタッチ管継手
全波整流器タイプ(AC仕様:絶縁種別 B種/H種)
・耐久性向上
特殊構造により寿命向上(従来クマトリコイル比較)
・OFF応答性向上
特殊構造により油など粘性の高い流体で使用時のOFF応答性を向上
・うなり音低減
全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減
・静音構造
特殊構造により作動時の金属音を低減
・皮相電力低減
※B種/N.C.弁の場合
10VA→7VA(サイズ1) 20VA→9.5VA(サイズ2) 32VA→12VA(サイズ3)
バリエーション