パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
ISO13849-1認証/主弁位置検出機能付3ポート残圧排気弁 VP/VG
-
・安全規格ISO13849-1認証(カテゴリ2~4対応)
・主弁位置検出機能付
・冗長システムの構築が容易
・信頼性の高い構造
・セーフティリミットスイッチの選択が可能
・ソフトスタートアップ機能付(-X555)
シリーズ | カテゴリ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv |
---|---|---|---|---|
残圧排気弁 VP542-X536 直接配管形 | 2 | 8.9 | 0.20 | 2.1 |
残圧排気弁 VP544-X536 ベース配管形 | 2 | 8.8 | 0.13 | 2.0 |
残圧排気弁 VP742-X536 直接配管形 | 2 | 15.3 | 0.22 | 3.7 |
残圧排気弁 VP744-X536 ベース配管形 | 2 | 15.0 | 0.17 | 3.4 |
デュアル残圧排気弁 VP544-X538 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
デュアル残圧排気弁 VP744-X538 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
ソフトスタートアップ機能付 デュアル残圧排気弁 VP544-X555 | 3,4 | 6.7 | 0.10 | 1.3 |
ソフトスタートアップ機能付 デュアル残圧排気弁 VP744-X555 | 3,4 | 9.7 | 0.08 | 2.1 |
デュアル残圧排気弁 VG342-X87 | 3,4 | 28.6 | 0.03 | 5.6 |
製品特長
主弁位置検出機能付(カテゴリ2)
主弁の位置検出機能により、入力信号とバルブ動作の不一致を検出可能。
カテゴリ2:安全機能が一つのチャネルで遂行できるし、自動チェックができる。
冗長システムの構築が容易(カテゴリ3、4)
デュアル残圧排気弁により、どちらかが不一致で動かない場合、残りのバルブで残圧を確実に排出させます。
カテゴリ3:冗長性があるので、単一欠陥で安全機能は損なわない。安全機能を使用の前に毎回チェックする必要がある。未検出の欠陥の累積で安全機能を損なうことがある。
カテゴリ4:冗長性があるので、単一欠陥で安全機能は損なわない。安全機能を使用の前に毎回チェックする必要がある。未検出の欠陥の累積で安全機能を損なわないこと。(カテゴリ3よりDCおよびMTTFdが高い)
※本バルブは安全システムの一部の構成部品としてご使用いただく製品であり、単体で装置の安全を保障するものではありません。