2・3ポートソレノイドバルブ
水・空気用小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-022-VDW.jpg)
-
※VDW10/20シリーズは2012年12月生産終了しました。
NewVDW10/20シリーズをご選定願います。
※ただし、VDW10/20シリーズのマニホールドは除きます。
※VDW30シリーズは2015年7月生産終了しました。
VX21シリーズをご選定願います。
※3ポート弁VDW200/300は生産を継続しております。
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
2D CADデータはこちら 水・空気用小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VDW10/20/30 検索結果を表示 VDW200/300
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|
VDW10/20/30 | N.C. | M5~1/4 (8A) | 1~4 |
VDW200/300 | C.O. | M5~1/4(8A) | 1~4 |