ガイド付シリンダ
ガイド付薄形シリンダ MGQ

-
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
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
2D CADデータはこちら ガイド付薄形シリンダ MGQ
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 MGQM 複動 検索結果を表示 標準形 MGQL 複動 検索結果を表示 ガイド付薄形シリンダ MGQ
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA1・6・17・21 簡易特注 MGP/MGQ:ガイドロッド先端形状変更 PDF -XC79 簡易特注 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 PDF ガイド付薄形シリンダ MGQ
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF -XB10 オーダーメイド 中間ストローク(専用ボディ使用) PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF -XC56 オーダーメイド ノックピン穴付 PDF
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 簡易特注 オーダーメイド バリエーション 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受形 | MGQM | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | MGQL | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |