- 無線システム PROFINET 対応機器
- 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 無線システム EtherCAT 対応機器
- 無線システム IO-Link 対応機器
- 無線システム CC-Link 対応機器
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
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
標準形エアシリンダ(角形カバー)
エアシリンダ MB/MDB
-
・カバー形状変更により最大質量10%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW,MDBK,MDBKW,MDBB,MDB□Q)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら エアシリンダ MB/MDB
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 MB-Z 複動片ロッド 検索結果を表示 標準形 MBW-Z 複動両ロッド 検索結果を表示 ロッド回り止め形 MBK-Z 複動片ロッド ロッド回り止め形 MBKW-Z 複動両ロッド エンドロックシリンダ MBB 複動片ロッド エアシリンダ MB/MDB
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF -XC14 簡易特注 トラニオン金具の取付位置変更 PDF エアシリンダ MB/MDB
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB5 オーダーメイド 強力ロッド形シリンダ PDF -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF -XC5 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~110℃) PDF -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF -XC7 オーダーメイド タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼 PDF -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF -XC10 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/両ロッド形 PDF -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF -XC12 オーダーメイド タンデム形シリンダ PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF -XC26 オーダーメイド 2山クレビス用ピン・2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り PDF -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF -XC29 オーダーメイド 2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち PDF -XC30 オーダーメイド ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付 PDF -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF -XC65 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(XC7+XC68の組合せ) PDF -XC68 オーダーメイド 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付) PDF -XC88 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドSUS304 PDF -XC89 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF -XC91 オーダーメイド 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、溶接用グリース ピストンロッドS45C PDF
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表 簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MB-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
標準形 | MBW-Z | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100,125 |
ロッド回り止め形 | MBK-Z | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
ロッド回り止め形 | MBKW-Z | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
エンドロックシリンダ | MBB | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |