製品情報 »
WEBカタログ
» 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
» エアドライヤ
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
エアドライヤ
冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 標準シリーズ IDFA□E
-
・EU向け 低GWP冷媒対応 使用冷媒R1234yf (HFO)[New]
※空輸不可
・アジア・オセアニア向 使用冷媒R134a(HFC)
・電源電圧 単相AC230C(50Hz)
・最高入口空気温度:50℃ 最高周囲温度:40℃
※IDFA22E~IDFA75Eシリーズは2022年6月に生産終了予定でしたが、
生産を延長します。生産終了時期については、別途ご案内します。
IDFA22E~IDFA75Eシリーズのカタログは こちら
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
2D CADデータはこちら 冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 標準シリーズ IDFA□E
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 IDFA3E 検索結果を表示 IDFA4E 検索結果を表示 IDFA6E 検索結果を表示 IDFA8E 検索結果を表示 IDFA11E 検索結果を表示 IDFA15E1 検索結果を表示 IDFA22E 検索結果を表示 IDFA37E 検索結果を表示 IDFA55E 検索結果を表示 IDFA75E 検索結果を表示 冷凍式エアドライヤ EU・アジア・オセアニア向仕様 標準シリーズ IDFA□E
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 IDFA3E 検索結果を表示 IDFA4E 検索結果を表示 IDFA6E 検索結果を表示 IDFA8E 検索結果を表示 IDFA11E 検索結果を表示 IDFA15E1 検索結果を表示 IDFA22E 検索結果を表示 IDFA37E 検索結果を表示 IDFA55E 検索結果を表示 IDFA75E 検索結果を表示
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 3℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 7℃ | 処理空気量(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露点 10℃ | 使用冷媒 | 管接続口径 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA3E | 35℃ 0.7MPa | 12 | 15 | 17 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/8 |
IDFA4E | 35℃ 0.7MPa | 24 | 31 | 34 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc1/2 |
IDFA6E | 35℃ 0.7MPa | 36 | 46 | 50 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA8E | 35℃ 0.7MPa | 65 | 83 | 91 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA11E | 35℃ 0.7MPa | 80 | 101 | 112 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc3/4 |
IDFA15E1 | 35℃ 0.7MPa | 120 | 152 | 168 | EU向 低GWP冷媒対応 R1234yf(HFO) アジア・オセアニア向 R134a(HFC) | Rc1 |
IDFA22E | 35℃ 0.7MPa | 182 | 231 | 254 | R407C (HFC) | R1 |
IDFA37E | 35℃ 0.7MPa | 273 | 347 | 382 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
IDFA55E | 35℃ 0.7MPa | 390 | 432 | 510 | R407C (HFC) | R2 |
IDFA75E | 35℃ 0.7MPa | 660 | 720 | 822 | R407C (HFC) | R2 |