サーモチラー(循環液温調装置)レーザ用デュアルタイプ
レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLE
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-hrle.jpg)
-
・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
・省スペース/省配線
設置面積21%削減
電源系統:1系統でOK
・省エネルギー
省エネ 消費電力17%削減
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力(CH1, 2合計) | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRLE050-A | CH1:15~25℃ CH2:CH1温度 + 0~15℃ | 4.8kW/5.8k (50Hz/60Hz) | CH1:±0.1 CH2:±0.5 | 空冷冷凍式 | 清水、脱イオン水(純水) |
HRLE050-W | CH1:15~25℃ CH2:CH1温度 + 0~15℃ | 4.8kW/5.8k (50Hz/60Hz) | CH1:±0.1 CH2:±0.5 | 水冷冷凍式 | 清水、脱イオン水(純水) |
HRLE090-A | CH1:15~25℃ CH2:CH1温度 + 0~15℃ | 8.0kW/9.5kW (50Hz/60Hz) | CH1:±0.1 CH2:±0.5 | 空冷冷凍式 | 清水、脱イオン水(純水) |
HRLE090-W | CH1:9kw,19kW,26kW CH2:1.0kW(最大1.5kW) | 9.5kW/11.0kW (50Hz/60Hz) | CH1:±0.1 CH2:±0.5 | 水冷冷凍式 | 清水、脱イオン水(純水) |
製品特長
機能を絞り込み、冷凍機1台+ポンプ1台+タンク1個で2系統の独立温調を実現。
![](/assets/newproducts/ja-jp/hrle/images/01-r.jpg)
省スペース:設置面積21%削減
![](/assets/newproducts/ja-jp/hrle/images/02.jpg)
省エネ:消費電力17%削減
![](/assets/newproducts/ja-jp/hrle/images/27.jpg)
省スペース
2系統を個別に温調可能でコンパクト
![](/assets/newproducts/ja-jp/hrle/images/03.jpg)
省配線/省工数
電源1系統の配線で2系統の温調が可能。配線工数削減
![](/assets/newproducts/ja-jp/hrle/images/04.jpg)
省エネ
![](/assets/newproducts/ja-jp/hrle/images/05.jpg)
バリエーション
![](/assets/newproducts/ja-jp/hrle/images/06.jpg)
1つの冷凍機で2つの冷凍回路を制御
![](/assets/newproducts/ja-jp/hrle/images/07.jpg)
温度安定性 ±0.1℃(CH1)負荷安定時
インバータファン、電子膨張弁の同時制御により、熱負荷変動時にも高い温度安定性を実現
![](/assets/newproducts/ja-jp/hrle/images/08.jpg)
屋外設置防沫型 IPX4
![](/assets/newproducts/ja-jp/hrle/images/13.jpg)
ヒータなしで循環液の加熱が可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/hrle/images/14.jpg)
グローバル電源に対応(EU、アジア、オセアニア、中南米)
![](/assets/newproducts/ja-jp/hrle/images/15.jpg)
工具レスで空冷コンデンサの点検、清掃が可能
※空冷冷凍式の場合
![](/assets/newproducts/ja-jp/hrle/images/18.jpg)
冷却能力アップ機能(オプション) ※HRLE090のみ対応
冷凍機用のインバータを搭載することで、冷却能力が50Hz 地域でも60Hz 地域と同等の能力にパワーアップ可能です。
![](/assets/newproducts/ja-jp/hrle/images/21.jpg)
便利な機能
![](/assets/newproducts/ja-jp/hrle/images/22.jpg)
自己診断機能と点検画面
![](/assets/newproducts/ja-jp/hrle/images/23.jpg)
通信機能
シリアル通信(RS485)、接点入出力(出力3点、入力2点)を標準装備。用途に応じて、お客様設備とのコミュニケーションおよびシステムアップが可能。
またDC24V 出力もあり、フロースイッチ(当社PF3W)などを設置する際に利用できます。
![](/assets/newproducts/ja-jp/hrle/images/24.jpg)
グローバル供給体制
![](/assets/newproducts/ja-jp/hrle/images/25.jpg)
安心のサービス
ご購入の前も後も、万全のサービス体制
![](/assets/newproducts/ja-jp/hrle/images/26.jpg)