製品情報 »
WEBカタログ
» 産業用通信機器/無線システム
» 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
産業用通信機器 CompoNet 対応機器
シリアル伝送システム EX120/121/122/124/126/140/180
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-053-EX.jpg)
-
出力対応
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
※NKE(株)製省配線Hシステムは2021年2月に生産終了しました。
他ネットワークへの切替をご検討願います。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX120 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ CompoBus/S NKE省配線システム S-LINK V(オーダーメイド) | SY3000,5000,7000(プラグイン) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000 |
EX121 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ CompoBus/S NKE省配線システム S-LINK V(オーダーメイド) | SY3000,5000 |
EX122 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoNet™ CompoBus/S NKE省配線システム S-LINK V(オーダーメイド) | SY3000,5000 |
EX124 | IP65 | CC-Link CompoBus/S DeviceNet™(オーダーメイド) | VQ2000,4000,5000 |
EX126 | IP67 | CC-Link | SY3000,5000,7000(プラグイン) SV1000,2000,3000 VQC1000,2000,4000,5000 |
EX140 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link CompoBus/S NKE省配線システム | SZ3000 SQ1000,2000 |
EX180 | IP20 | DeviceNet™ CC-Link EtherCAT®(オーダーメイド) AnyWireASLINK(オーダーメイド) | SY3000,5000,7000 SJ2000,3000 S0700 |