デュアルロッドシリンダ
デュアルロッドシリンダ CXSJ

-
・デュアルロッドシリンダCXSシリーズをコンパクトにし4方向からのオートスイッチの確認が可能。さらに軸方向配管も選択可能。
(チューブ内径6,10)
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
2D CADデータはこちら デュアルロッドシリンダ CXSJ
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 CXSJM 複動 検索結果を表示 標準形 CXSJL 複動 検索結果を表示 デュアルロッドシリンダ CXSJ
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF -XC19 オーダーメイド 中間ストローク(スペーサ対応) PDF -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF -XC85 オーダーメイド 食品機械用グリース仕様 PDF
形式 | 軸受 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 | すべり軸受形 | CXSJM | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |
標準形 | ボールブッシュ軸受形 | CXSJL | 複動 | 6,10,15,20,25,32 |