耐環境仕様シリンダ
耐粉体シリンダ
-
・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の微小粉体が舞う環境に対応
・耐久性4倍向上(対標準品)
・ロッドカバー部にルブリテーナを2ヶ装着。
微小粉体30μm以下の侵入を防止
・ルブリテーナによりピストンロッドにグリース膜が形成され耐久性向上
※MGP-XC92(W)は2023年9月に生産終了予定です。
MGP-Z-XC4A(W)をご選定願います。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
エアシリンダ | CM2-XC92 | 複動 | 20, 25, 32, 40 |
薄形シリンダ | CQS-XC92 | 複動 | 12, 16, 20, 25 |
薄形シリンダ | CQ2-XC92 | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
ガイド付薄形シリンダ | MGP-XC92 | 複動 | 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |