WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » モジュラF.R.L./圧力制御機器  » モジュラF.R.L.

モジュラF.R.L.

ルブリケータ AL-A

    ・視認性&安全性向上
     透明ケースガードでケース全周を覆いました。
    ・準標準仕様/1000cm3タンク(AL30〜AL60)

    ※AL-Aは2025年3月に生産終了予定です。
     AL-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
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
  • ルブリケータ AL-A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AL10~60-A検索結果を表示
シリーズ管接続口径貯油量(cm3
AL10~60-AM5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,17~135

製品特長

モジュラタイプF.R.L. コンビネーション AC Series

透明ケースガード採用

耐環境性向上/透明ケースガードで全周保護が可能!

視認性向上:360°

透明ケースガードの採用により、フィルタケース内のドレン状態や、ルブリケータの残油量が、全周から確認することが可能になりました。

軽量化:最大90g 減

※ AW は除く

圧力降下量:最大50%改善

※レギュレータ/ AR、フィルタレギュレータ/ AW

新型スペーサ

Go Top