製品情報 »
WEBカタログ
» モジュラF.R.L./圧力制御機器
» モジュラF.R.L.
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
モジュラF.R.L.
モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D
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
2D CADデータはこちら モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-D
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AC20~60-D 検索結果を表示 AC20A~60A-D 検索結果を表示 AC20B~60B-D 検索結果を表示 AC20C~40C-D 検索結果を表示 AC20D~40D-D 検索結果を表示
安全上のご注意 F.R.L/共通注意事項 製品選定ガイド 特定開発品情報 特長 グリーン対応(RoHS) 新旧モジュラ連結用スペーサおよびブラケット付スペーサ取付可否一覧 関連機器 国際規格(ISO8573-1:2010)
名称 | シリーズ | 管接続口径 |
---|---|---|
エアフィルタ・レギュレータ・ ルブリケータ | AC20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
フィルタレギュレータ・ ルブリケータ | AC20A~60A-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
エアフィルタ・レギュレータ | AC20B~60B-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 |
エアフィルタ・ミストセパレータ・ レギュレータ | AC20C~40C-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
フィルタレギュレータ・ ミストセパレータ | AC20D~40D-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
製品特長
フラットで一体感のあるデザイン

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 New

透明ケースガード採用
耐環境性向上 透明ケースガードで全周保護が可能!

視認性向上:360°

選べる圧力計、操作しやすいハンド形状

取付(単体)

シリーズ構成

モジュラコンビネーション一覧

アタッチメント一覧

省スペース/配管工数削減

配管の自由度向上

圧力計視認方向の自由度向上

配管の自由度向上

サイズ変換が可能
・処理空気量UP ・メンテナンスサイクル拡大

簡易特注システム
お客様の特注仕様のご要望に素早くお応えします

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。 詳細はこちら
簡易特注例