製品情報 »
WEBカタログ
» モジュラF.R.L./圧力制御機器
» モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L.
モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC-A
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-031-AC-A.jpg)
-
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。
・省エネレギュレータ 圧力降下量:最大50%改善
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
・アタッチメント
スペーサ:Y200-A、Y300-A、Y400-A、Y500-A
ブラケット付スペーサ:Y200T-A、Y300T-A、Y400T-A、Y500T-A
※AC-Aは2025年3月に生産終了予定です。
AC-Dをご選定願います。▶詳細はこちら
組合せ構成機器 | シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|
エアフィルタ・レギュレータ・ ルブリケータ | AC10~40-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
フィルタレギュレータ・ ルブリケータ | AC10A~40A-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
エアフィルタ・レギュレータ | AC10B~40B-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
エアフィルタ・ミストセパレータ・ レギュレータ | AC20C~40C-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
フィルタレギュレータ・ ミストセパレータ | AC20D~40D-A | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |