レギュレータ
レギュレータ AR-D
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
AR20~60-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
レギュレータ AR-A
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
AR10~40-A | M5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.7 0.02~0.2 |
レギュレータ AR-B
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
AR20~60-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
逆流機能付レギュレータ AR□K-D
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
AR20K~60K-D | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
逆流機能付レギュレータ AR□K-B
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
AR20K~60K-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
モジュラタイプ共通給気形レギュレータ AR□M(K)-D
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
AR20M-D〜AR40M-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
AR20MK-D〜AR40MK-D 逆流機能付 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.1~0.85 0.1~0.2 |
圧力計内蔵レギュレータ ARG-B
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ARG20~40-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.02~0.2 |
逆流機能付圧力計内蔵レギュレータ ARG□K-B
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
ARG20K~40K-B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.02~0.2 |
高圧対応オーダーメイド AR20~60-B-X425
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-043-AR20.jpg)
-
高圧下で使用できるように、強度部材などの材質変更を行っています。
また、構造変更により設定圧力範囲も広くしています。
詳細はACシリーズカタログのARシリーズオーダーメイド仕様をご参照ください。
▶詳細はこちら
シリーズ | 保証耐圧力(MPa) | 最高使用圧力(MPa) | 設定圧力範囲(MPa) | 周囲温度および使用流体(℃) |
---|---|---|---|---|
AR20〜60-B-X425 | 3.0 | 2.0 | 0.1~1.7 | -5~60(凍結なきこと) |