産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60
-
・エア消費量:最大62%削減
設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
不要なエア消費を削減。
・OPC UAに対応
ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
・無線システムに対応
通信ケーブル不要
独自の暗号化による高いセキュリティ
通信距離:最大100m
・IO-Linkに対応
シリーズ | サイズ | 管接続口径 | 処理空気量 L/min | 通信 プロトコル | 出力データ |
---|---|---|---|---|---|
電空レギュレータタイプ AMS20A/30A/40A/60A | 20 30 40 60 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5〜500 10〜1000 20〜2000 40〜4000 | PROFINET EtherNet/IP™ OPC UA EtherCAT | 瞬時流量 積算流量 圧力 流体温度 IO-Linkを介した 多種センサ情報 診断 |
レギュレータタイプ AMS20B/30B/40B/60B | 20 30 40 60 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5〜500 10〜1000 20〜2000 40〜4000 | PROFINET EtherNet/IP™ OPC UA EtherCAT | 瞬時流量 積算流量 圧力 流体温度 IO-Linkを介した 多種センサ情報 診断 |
無線システム EXW1/EX600-W
-
・耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
・通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
・FA環境における通信の安定性を実現
・小型・軽量(EXW1)
体積:約81%削減、質量:約79%削減
・モジュラ結合可能(EX600-W)
▶IO-Link対応機器
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EXW1 | IP20/IP67 | EtherNet/IP™ PROFINET OPC UA CC-Link EtherCAT® IO-Link | JSY1000,3000,5000 |
EX600-W | IP67相当 | EtherNet/IP™ PROFINET | SY3000,5000,7000(プラグイン) SV1000,2000,3000 S0700(IP40) VQC1000,2000,4000,5000 |
シリアル伝送システム EX260
-
出力対応
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
・IP67
・RJ45通信コネクタに対応(X205)
▶IO-Linkマスタ
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ PROFlsafeによる安全通信特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) IO-Linkマスタ
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX260 | IP67 | DeviceNet™ PROFIBUS DP CC-Link EtherCAT® PROFINET EtherNet/IP™ Ethernet POWERLINK IO-Link(SY,JSY,VQCのみ対応) PROFIsafe(SY,JSY,VQCのみ対応) | SY3000,5000,7000(プラグイン) JSY1000,3000,5000 VQC1000,2000,4000,5000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40) |
シリアル伝送システム EX600
-
入力・出力対応
※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
▶IO-Linkデバイス機器
※EX600-SPN1/SPN2は2023年10月に生産終了します。
EX600-SPN3/SPN4ご選定願います。
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 フィールドバス用語集 フィールドバスシステム特長 タイプ別対応製品/適用バルブシリーズ 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)IO-Linkデバイス機器
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル※ | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EX600 | IP67 | PROFIBUS DP DeviceNet™ CC-Link EtherNet/IP™ EtherCAT PROFINET Ethernet POWERLINK(オーダーメイド) Modbus TCP(オーダーメイド) CC-Link IE Field(オーダーメイド) | SY3000,5000,7000(プラグイン) JSY1000,3000,5000 SV1000,2000,3000 VQC1000,2000,4000,5000 S0700(IP40) |
ステップモータコントローラ JXCE□/9□/P□/D1/L□/M1
-
・EtherCAT、EtherNet/IP™、PROFINET対応、DeviceNet®、IO-Link、CC-Link
・2種類の動作指示方法に対応。
ステップNo.指示運転、数値指示運転
・通信ケーブルの渡り配線が可能。
・数値モニタ対応。
・IO-Link通信が可能。
・安全規格対応品/JXC□F
シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | フィールドバス |
---|---|---|---|
JXCE1(標準仕様) JXCEF(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | EtherCAT™ |
JXC91(標準仕様) JXC9F(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | EtherNet/IP™ |
JXCP1(標準仕様) JXCPF(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | PROFINET |
JXCD1(標準仕様) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | DeviceNet™ |
JXCL1(標準仕様) JXCLF(安全規格対応) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | IO-Link |
JXCM1(標準仕様) | ステップモータ (サーボ DC24V) | DC24V ±10% | CC-Link |
フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ
-
・フィールドバス対応
入力/出力ユニットが不要で省スペース
配線工数削減
対応プロトコル:PROFINET,IO-Link,EtherNet/IP,EtherCAT
・省エネエジェクタ 空気消費量:90%削減
・供給弁:N.O.仕様
停電/電源OFF時の真空発生が可能(供給圧が確保されている場合)
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・IP65対応 防塵・防滴仕様
エジェクタシリーズ | ノズル径 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZKJ07 | 0.7 | 31 | 26 |
ZKJ10 | 1.0 | 53 | 48 |
ZKJ12 | 1.2 | 63 | 68 |
ZKJ15 | 1.5 | 74 | 102 |