チューブ(特殊環境用チューブ)
FRソフトナイロンチューブ TRS
シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRS | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、緑 | 空気・水 |
FR2層チューブ TRB
シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRB | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気・水 |
FR2層ポリウレタンチューブ TRBU
-
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・スパッタ発生雰囲気使用/難燃性(UL-94規格V-0相当)
・ナイロン系チューブに比べても復元性に優れています。
シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRBU | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気・水 |
難燃性(UL-94規格V-0相当)FR2層軟質ポリウレタンチューブ TRBU-X259
-
・管継手接続時、外層の剥離が不要
作業時間短縮、施工性向上
・柔軟性向上(TRBU比)
・軽量/コンパクト
質量比:57%減、外径比:37%減(TRBU0805比)
・スポット溶接等のスパッタ飛散環境での一般空気圧および水配管用
・内径拡大による流量UP: 最大69%向上(TRBU1208とTRBU1210-X259の比較)
シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRBU-X259 | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 (一部特注対応になります。 詳細はカタログをご参照ください。) | 黒、白、赤、青、黄、緑 (一部特注対応になります。 詳細はカタログをご参照ください。) | 空気・水 |
2層チューブストリッパ TKS
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-045-TKS.jpg)
シリーズ | チューブ外径 | 色 |
---|---|---|
TKS | φ6,φ8,φ10,φ12 | 橙、黄、青、緑 |
FR3層ポリウレタンチューブ TRTU
-
・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることで耐スパッタ寿命が向上
(2層チューブの2倍)
・アーク溶接等の用途に対応。
・難燃性(UL-94規格V-0相当)
シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRTU | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気・水 |
帯電防止ソフトナイロンチューブ TAS
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TAS | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒 | 空気 |
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TAU | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒 | 空気 |