汎用管継手
ワンタッチ管継手 KQ2
-
・真空-100kPa~使用可能。
・ボディ形状:全51機種
・ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
・選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
・適用チューブ外径
真円形
ミリ: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
インチ:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16'', ø1/4'', ø5/16'', ø3/8'', ø1/2''
長円形
ミリ:ø3.2, ø4, ø6
インチ: ø1/8'', ø5/32'', ø3/16''
・接続ねじ
メートル:M3, M5, M6
R,Rc :1/8, 1/4, 3/8, 1/2
G:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
NPT:10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Uni:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
・シール方式
シール剤/ガスケットシール
パッキンシール
ガスケットシール(Uniねじ)
シリーズ | リリースブッシュ形状 | サイズ | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KQ2 | 長円形 | ミリ、インチ | M,R,Rc,G,NPT,Uni |
KQ2 | 真円形 | ミリ、インチ | M,R,Rc,G,NPT,Uni |
金属ワンタッチ管継手 KQB2
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KQB2 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc・G 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQB2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |
ロータリワンタッチ管継手 KS/KX
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-007-KS-KX.jpg)
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KS | ミリ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,M6×1.0 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KX(高速タイプ) | ミリ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,M6×1.0 1/8,1/4,3/8,1/2 |
ロータリワンタッチ管継手 KS
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-008-KS.jpg)
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KS | インチ | φ5/32,φ1/4,φ5/16,φ3/8 | 10-32UNF,1/8,1/4,3/8 |
ワンタッチ管継手マニホールド KM
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-009-KM-all.jpg)
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KM | ミリ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KM | インチ | φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 1/4,3/8 |
インサート管継手 KF
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-010-KF-all.jpg)
-
・-101.3kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KF | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
ミニチュア管継手 M
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-011-M-all.jpg)
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
M-□□-2 | φ2 | M3,M5 |
M | φ3.2,φ4,φ6 | M3,M5,1/8 |
くい込み管継手 H/DL/L/LL
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-012-H-DL-L-LL.jpg)
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
H | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
DL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
L | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
LL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
チューブカプラ KC
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-013-KC.jpg)
-
・ワンタッチ着脱。
・セルフシール機構内蔵。
・チューブを外した時エアをストップ。
・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KC | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,1/8,1/4,3/8,1/2 |
低回転トルクロータリジョイント MQR
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-033-MQR.jpg)
-
・メタルシール方式。
・ターンテーブル・ロボットアーム等の回転・揺動軸へのエア供給。
・低回転トルク:0.003~0.50N・m以下。
・使用温度:-10~80℃
・許容回転数:200~3000min-1(rpm)
シリーズ | 回路数 | 接続口径 | 使用圧力 |
---|---|---|---|
MQR | 1,2,4,8,12,16 | M5×0.8 | -100kPa~1MPa |
弾性体シールロータリジョイント MQR-X229
-
・弾性体シール
・オルダムカップリング対応
・使用圧力範囲:-100kPa~0.7MPa
・許容回転数:200min-1(rpm)※1
・始動回転トルク:0.50N・m※2以下
・ライフ:1000万回転※3
・回路数:8回路
※1 参考値
※2 無加圧時
※3 当社ライフテスト条件による
シリーズ | 回路数 | 接続口径 | 使用圧力 |
---|---|---|---|
MQR-X229 | 8 | M5×0.8 | -100kPa~0.7MPa |