WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- 無線オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
オートスイッチ
オートスイッチ D
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら オートスイッチ D
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 D Series 検索結果を表示 D Series 検索結果を表示 オートスイッチ D
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 D Series 検索結果を表示 D Series 検索結果を表示
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D Series | 無接点オートスイッチ | 一般(汎用)形、2色表示式、診断出力付、2色表示式、耐水性向上品・2色表示式、ハイジェニック、タイマ付、耐強磁界・2色表示式、耐熱型・2色表示式、広域検出タイプ |
D Series | 有接点オートスイッチ | 一般(汎用)形、2色表示式、耐強磁界・2色表示式、耐熱型 |
プリワイヤコネクタ付オートスイッチ D
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D Series | 無接点オートスイッチ | 一般(汎用)形、2色表示式、診断出力付2色表示式、耐水性向上品・2色表示式、ハイジェニックタイマ付 |
D Series | 有接点オートスイッチ | 一般(汎用)形、2色表示式 |
無接点オートスイッチ/コンパクトタイプ D-M9□-5
受注生産品
・全長32%短縮(22mm→15mm)
・アクチュエータ端面からの飛出し量削減
・仕様は標準品(D-M9□型)と同等
-
2D CAD
2D CADデータはこちら
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D-M9□-5 | 無接点オートスイッチ | 一般(汎用)形 |
無接点オートスイッチ UL/CSA認証対応 D-M9□-551/918
-
・D-M9□-551:UL/CSA認証
D-M9□-918:UL/CSA認証+二次電池対応
・外形寸法と仕様は一般(汎用)形オートスイッチ D-M9□と共通
-
2D CAD
2D CADデータはこちら
シリーズ | オートスイッチの種類 | 仕様 |
---|---|---|
D-M9□-551 | 無接点オートスイッチ | UL/CSA認証 |
D-M9□-918 | 無接点オートスイッチ | UL/CSA認証+二次電池対応 |
耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M7BA□
-
・耐水(クーラント液)性向上
・リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造
(リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)
・インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウト
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M7BA□
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 D-M7BA□ 検索結果を表示
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D-M7BA□ | 無接点オートスイッチ | 耐水性向上品・2色表示式 |
アーク溶接用耐スパッタリード線仕様 耐強磁界無接点オートスイッチ D-P3DWA□-1173□
-
・リード線の耐スパッタ性能を向上
外被、被覆、絶縁体は特殊フッ素化合物を採用。
外被と被覆の間に遮蔽(シールド)を設け、被覆へのスパッタ侵入を防止する。
・スパッタカバー付の選択可能
スイッチ本体を金属カバー(材質:SUS)で覆いスパッタ付着を阻止。
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D-P3DWA□-1173□ | 無接点オートスイッチ | 耐強磁界 |
トリマオートスイッチ D
-
・ひとつのオートスイッチでワークの簡易判別可能。
・最小調整検出幅0.5mm
・シリンダの短ストロークに対応可能
ひとつのオートスイッチで出端、戻り端の位置検出が可能。
短ストロークでオートスイッチ2個取付不可の場合に使用可。
-
2D CAD
2D CADデータはこちら トリマオートスイッチ D
取扱説明書
シリーズ 種類 検索結果を表示 D-M9K センサ部 検索結果を表示 D-Y7K センサ部 検索結果を表示 D-F7K センサ部 検索結果を表示 D-R□K アンプ部 検索結果を表示
シリーズ | 種類 | 取付方法 |
---|---|---|
D-M9K | センサ部 | 直接取付(丸溝) |
D-Y7K | センサ部 | 直接取付(角溝) |
D-F7K | センサ部 | レール取付 |
D-R□K | アンプ部 | - |