WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » スイッチ/センサ/コントローラ  » 位置センサ

位置センサ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

小型位置センサ D-MPG

    ・エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出
    ・繰返し精度0.1 mm
    ・ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化
    ・無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状
    ・アナログ出力対応
    ・スイッチ出力対応
    ・IO-Link対応

     ▶IO-Linkデバイス機器
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
  • 小型位置センサ D-MPG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    D-MPG検索結果を表示
シリーズ測定範囲分解能繰返し精度
D-MPG25 mm ±10.01 mm0.1 mm

アクチュエータ位置センサ D-MP□

    ・アクチュエータのストローク位置をアナログ信号で出力
    ・繰返し精度:0.1mm
    ・アナログ出力対応
    ・4種類の測定レンジ
    ・スイッチ出力対応
    ・IO-Link対応
シリーズ測定レンジ
D-MP02525mm±1mm
D-MP05050mm±1mm
D-MP100100mm±1mm
D-MP200200mm±1mm

Go Top