エアサクションフィルタ
サクションフィルタ ZFC050

-
・直接取付可能な小形サイズのサクションフィルタ。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 接続口径 IN側 | 接続口径 OUT側 | ろ過度 (μm) |
---|---|---|---|
ZFC050 | M5×0.8,φ6 バーブ | M5×0.8 | 3μm,20μm(公称) |