特殊パッド
非接触チャック XT661
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-XT661.jpg)
-
・ワークの非接触搬送をアシスト
・ワーク吸引可能距離:10mm
・2種のタイプを用意
サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N
ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下
製品特長
■サイクロンタイプ:高リフト、低空気消費量、ボディ材質Al
独自の溝形状によるサイクロン効果で大きな吸引面積と均一な圧力分布を実現!
![](/newproducts/ja/xt661/images/02.jpg)
・高リフト力:最大44N(ボディ外径:ø100)
・全5サイズ:ø20/ø40/ø60/ø80/ø100
・動作原理
エアを旋回方向に放出
![](/newproducts/ja/xt661/images/05.jpg)
・様々なワーク吸引に対応
![](/newproducts/ja/xt661/images/06.jpg)
・ノングリース
・分解し、内部清掃が可能