WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 無線システム PROFINET 対応機器
- 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 無線システム EtherCAT 対応機器
- 無線システム IO-Link 対応機器
- 無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
3ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS3115/3110/3135/3145
-
・直動式ソレノイドバルブ。
・主弁構造はメタルシール方式。
・圧力は0MPaから使用可能。
・異種圧力の供給が可能。
・マニホールド型式:VVS310,VVS311
※VS3110/3115/3135/3145(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VS3110/3115はVP342/VP344、VS3135はVP742、VS3145はVG342を
ご選定願います。
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 3ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS3115/3110/3135/3145
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VS3115 検索結果を表示 VS3110 検索結果を表示 VS3135 検索結果を表示 VS3145 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 A→E C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 A→E b | 流量特性 A→E Cv | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
VS3115 | 3.6 | 0.34 | 0.88 | 5.5 |
VS3110 | 3.6 | 0.18 | 0.82 | 5.5 |
VS3135 | 9.0 | 0.3 | 2.4 | 13.2 |
VS3145 | 15 | 0.46 | 4.5 | 24.0 |