WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQC4000/5000

-
・小形&大容量
VQC4000ø160までのシリンダ駆動が可能
VQC5000ø180までのシリンダ駆動が可能
・豊富な対応プロトコル
・省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
・保護構造IP67対応
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 5ポートソレノイドバルブ VQC4000/5000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 VQC4000 検索結果を表示 VQC5000 5ポートソレノイドバルブ VQC4000/5000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 VQC4000 検索結果を表示 VQC5000 検索結果を表示 5ポートソレノイドバルブ VQC4000/5000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 VQC4000 検索結果を表示 VQC5000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQC4000 | 7.3 | 0.38 | 2.0 | φ160 | 1.0 0.4(低ワットタイプ) |
VQC5000 | 17 | 0.31 | 4.7 | φ180 | 1.0 0.4(低ワットタイプ) |
製品特長
小形&大容量

豊富な対応プロトコル

省電力

長寿命:1億回
※当社ライフ条件による
保護構造IP67対応
※F/Pキットは除く。
EX600(入力/出力対応)シリアル伝送システム(フィールドバス機器)に対応

EX260(5ポートソレノイドバルブ駆動用出力機器)

安全通信(PROFIsafe)に対応 EX260シリーズ
・安全規格ISO 13849に準拠した安全回路の構築に対応するフィールドバスユニットです。

・安全通信プロトコルのご使用について
安全通信プロトコル対応ユニットの詳細は、EX260のWEBカタログをご参照ください。
ISO 13849に準拠した安全システムにて、マニホールドバルブを使用する場合、機器/空気圧回路および電気の両面からの考慮が必要です。
設備における安全レベルに準じた機能を有する機器(バルブ含む)を選定することが必要となります。
ISO 13849-2の妥当性確認を行ったバルブを使用することが必要な場合があります。
妥当性確認を行ったバルブの詳細につきましては、当社へご相談ください。また、機器選定の注意事項に関しましては、「安全上のご注意」をご参照ください。
豊富な集中配線方式

コネクタ接続マニホールド
●マニホールドブロック内の配線にコネクタ接続方式を採用して、増連や仕様変更にも柔軟に対応できます。
●各キットともコネクタ接続方式ですから、Fキット(Dサブコネクタ)から Sキット(シリアル伝送)への変更がキット部の変更だけで可能です。

コネクタ取出方向がワンプッシュで変更可能 (F,Pキット)
マニュアルを押すだけでコネクタの取出方向が、上、横に変更できます。
横→上へ変更する場合は、マニュアル操作は不要です。
