パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
3ポートソレノイドバルブ/パイロット・ポペットタイプ VP300/500/700
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-032-VP.jpg)
-
・全波整流器内蔵(ACの場合)
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
シリーズ | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VP300 | 4.2 | 0.23 | 1.0 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) 0.4(低ワット仕様) | -100kPa |
VP500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) 0.4(低ワット仕様) | -100kPa |
VP700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 | 1.55(標準) 0.55(節電回路付) | -100kPa |
製品特長
低ワット仕様追加
![](/assets/newproducts/ja-jp/vp300/images/01.jpg)
消費電力低減
0.55W[節電回路付]
1.55W[標準]
(従来:2.0w)※DCランプ付の場合
節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)下記電力波形をご参照ください。
![](/assets/newproducts/ja-jp/vp300/images/02.jpg)
全波整流器内蔵(ACの場合)
節電回路により消費電力低減
全波整流によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
長寿命:5000万回以上
(従来:2000万回)
※当社ライフ条件による。
パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。
注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
![](/assets/newproducts/ja-jp/vp300/images/04.jpg)
エアオペレートバルブ VPA300/500/700 Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/vp300/images/05.jpg)