WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 方向制御機器  » フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁

フィンガバルブ/ハンドバルブ/残圧抜き3ポート弁

ハンドレバーバルブ VHL

    ・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ
    ・質量最大45%軽量化
     ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合
    ・占有面積58%削減
     VHL210D 3216.5mm2 ⬅ VH20□ 7750mm2
    ・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮
     パネルマウント取付の場合
     ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合
    ・流量73%UP
     ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))
    ・3種類の操作方式
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
  • ハンドレバーバルブ VHL
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VHL検索結果を表示
名称シリーズ操作方式接続口径
ハンドレバーバルブVHLスプリングリターン
ディテント
ディテント式ダブルアクション
1/4

製品特長

省スペース・操作性向上

(縦型)レバー式5ポートバルブ



質量最大45%軽量化

3種類の操作方式

占有面積58%削減

パネル内のスペース削減18.6mm短縮



流量73%UP

※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B)



2種類の取付方法

誤操作防止機能付

Go Top