WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
- エアシリンダ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザー(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 無線システム PROFINET 対応機器
- 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 無線システム EtherCAT 対応機器
- 無線システム IO-Link 対応機器
- 無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
2・3ポートソレノイドバルブ
高速2ポートバルブ SX10
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-000-SX10.jpg)
-
・高速応答:ON時 0.45ms、OFF時 0.4ms(±0.05ms)
・長寿命 50億回以上
・高頻度 1200Hz
・薄型 9mm
・低消費電力 4W
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 高速2ポートバルブ SX10
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 SX10 検索結果を表示 SX10 検索結果を表示 SX10 検索結果を表示 高速2ポートバルブ SX10
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 SX10 検索結果を表示 SX10 検索結果を表示 SX10 検索結果を表示
シリーズ | 流量 | 消費電力 (W) | 最高作動頻度 (Hz) |
---|---|---|---|
SX10 | 50 | 80 40 10 4 | 1200 1000 550 350 |
SX10 | 100 | 80 40 10 4 | 650 550 300 200 |
SX10 | 150 | 80 40 10 4 | 600 500 250 150 |
製品特長
高速応答 ON 時 0.45ms、OFF 時 0.4ms(±0.05ms)
※応答時間は当社試験条件による実測値(保証値ではありません)
![](/assets/newproducts/ja-jp/sx10/images/01.jpg)
長寿命 50 億回以上
独自の弁・コイル構造により長寿命を実現し、メンテナンス頻度低減。
(50L/min タイプ DC24V 0.25MPa 当社ライフテスト条件による)
低消費電力 4W
長期連続通電可能
高頻度 1200Hz
追従性に優れ、連続動作可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/sx10/images/02.jpg)
2種類の取付方法
![](/assets/newproducts/ja-jp/sx10/images/03.jpg)
小型・省スペース
※マニホールドベースはお客様がご用意お願いします。
![](/assets/newproducts/ja-jp/sx10/images/04.jpg)
作業工数削減(クイック着脱タイプ)
![](/assets/newproducts/ja-jp/sx10/images/05.jpg)
コイル温度上昇値5℃(4Wタイプ)
![](/assets/newproducts/ja-jp/sx10/images/06.jpg)
フィルタ付の選択が可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/sx10/images/07.jpg)
バリエーション
ボディサイズは全て同一。
![](/assets/newproducts/ja-jp/sx10/images/08.jpg)