モジュラF.R./圧力制御機器
精密クリーンレギュレータ SRP
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-072-SRP.jpg)
-
・高精度・低消費流量のステンレスレギュレータ。
・ブリード量0.5L/min(ANR)以下(出口圧力:0.2MPa時)
・設定感度:0.3%F.S.
・繰返し性:1%F.S.
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
2D CADデータはこちら
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|
SRP | M5,1/8 | 低圧タイプ:0.005~0.2 高圧タイプ:0.01~0.4 |