WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6

-
・スプール弁を2本内蔵。
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。
・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。
・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド)
・マニホールド型式:SS3J3
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら 絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
自己宣言書
検索結果を表示 検索結果を表示 絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
マニホールド仕様書
検索結果を表示 検索結果を表示
製品特長
ボディ幅7.5mm (SJ2000)、10mm (SJ3000)による省スペースタイプ

-
消費電力
0.15W(SJ3000節電回路付)
0.23W(SJ2000節電回路付) -
寿命:5000万回以上
(当社ライフテスト条件による)
-
マニホールドバリエーション
プラグインコネクタ接続(カードエッジ式)
SJ2000/3000シリーズの混載が可能
・連数の増減、バルブの交換が容易
・34極コネクタを採用。
ダブルソレノイドで16連、
シングルソレノイドなら32連まで対応可能。 -
プラグインケーブル接続 New
ノンプラグイン個別配線にも対応
オプションバリエーション
減圧弁、圧力スイッチ付給排気ブロックAss'y New
マニホールドのSUP.圧力を調整する減圧弁です。
また、圧力スイッチおよび圧力計を取付けることが可能です。

減圧弁ブロック
SJ3000と同じ幅(10mm)の減圧弁ブロックです。マニホールド中間に入れて使用できます。
D側より供給された圧力をマニホールド内で減圧する場合に使用します。
減圧弁ブロックよりU側のバルブはすべて減圧されます。

スピードコントローラ付バルブ New
スピードコントローラが内蔵されていますので、
バルブ側でシリンダスピードの調整が可能です。
メータイン/メータアウトの2種類設定。

中間コネクタブロックAss'y
マニホールドの中間に入れて使用できるコネクタブロックです。
同一マニホールド内でバルブの電気制御を分けたい場合または制御点数が不足した場合などにも使用できます。
電源端子付PCワイヤリングにも対応可能(別途お問合せください)。

マニュアル種類追加

絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6 Series
スプール弁を2本内蔵。
バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。

-
・消費電力0.15W(節電回路付)
・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ)。
・破壊エアーの流量調整ができる絞り弁付。
・真空側、破壊側それぞれに交換可能な
フィルタを内蔵。
・圧力スイッチなどを接続できる圧力検出ポート付。
・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000
との混載可能〈オーダーメイド〉。
・1(P)ポートと3/5(E)を異なる正圧にして
2系統の圧力切換が可能。
(この場合、Pポート側のみ流量調整が可能。) -
バリエーション
