ストッパシリンダ
ストッパシリンダ RSQ/RSDQ/RSG/RSDG
-
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの自動化・省力化を実現。
・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
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
2D CADデータはこちら ストッパシリンダ RSQ/RSDQ/RSG/RSDG
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 取付高さ固定形 RSQ 複動
複動バネ入り
単動引込み検索結果を表示 取付高さ調整形 RSG 複動
複動バネ入り
単動引込み検索結果を表示 ストッパシリンダ RSQ/RSDQ/RSG/RSDG
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA1~XA38 簡易特注 RSQ(φ12~φ50)/RSG(φ40 φ50):ロッド先端形状変更 PDF ストッパシリンダ RSQ/RSDQ/RSG/RSDG
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
取付高さ固定形 | RSQ | 複動 複動バネ入り 単動引込み | 12,16,20,32,40,50 |
取付高さ調整形 | RSG | 複動 複動バネ入り 単動引込み | 40,50 |