製品情報 »
WEBカタログ
» ノングリース 窒素(N2)対応機器
» フロースイッチ
フロースイッチ
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-130-PFMB.jpg)
-
・乾燥空気、N2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、省スペース。
※PFMB7201シリーズは2021年9月に生産終了しました。
PF2M721シリーズをご選定願います。
シリーズ | 定格流量範囲 (L/min) |
---|---|
PFMB | 2~200 5~500 10~1000 20~2000 |
製品特長
流量レンジ拡大!
1台で幅広い流量範囲の計測が可能。
レンジアビリティ※100:1
※最大定格流量値:最小定格流量値。従来機種PF2Aは10:1
最小設定単位:1L/min
従来PF2Aは5L/min(200Lタイプは2L/min)
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmb/images/01.jpg)
小型&省スペース
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmb/images/02.jpg)
流量調整弁を一体化
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmb/images/03.jpg)
応答速度
50msec(0.05sec)/ 0.1sec/0.5sec/1.0sec/2.0secより選択可能
用途に応じた応答速度の設定が可能です。
ノングリース
3画面デジタルフローモニタNew
遠隔ラインのモニタリングが可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmb/images/04.jpg)
配管バリエーション(200Lタイプ)
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmb/images/05.jpg)
表示部反転
上下反転させても表示は逆さまにはなりません。
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmb/images/06.jpg)
機能一覧
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmb/images/19.jpg)
分流構造
主管部に突起を設けた独自の分流構造にすることで空気に含まれる水分等がセンサ部に付着することで起きる精度劣化を低減。
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmb/images/07.jpg)
省エネ管理にデジタルフロースイッチ!
各アプリケーションにおける空気の流量管理は省エネを推進するために必要不可欠です。
省エネ活動は各種装置およびラインの消費流量を数値管理し、改善目標、効果を明確にするところからはじめます。
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmb/images/08.jpg)
デジタル表示で流量を「見える化」
2色表示 視認性が良好
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmb/images/09.jpg)
積算パルス出力で遠隔管理も可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmb/images/10.jpg)
アプリケーション
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmb/images/11.jpg)
取付方法
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmb/images/15.jpg)
推奨空気圧回路例
本空気圧回路を使用することにより、製品仕様に記載の空気の品質等級を満足することができます。
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmb/images/16.jpg)
フロースイッチバリエーション
フロースイッチ流量バリエーション
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmb/images/17.jpg)
フロースイッチバリエーション/基本性能一覧
![](/assets/newproducts/ja-jp/pfmb/images/18.jpg)