製品情報 »
WEBカタログ
» 産業用通信機器/無線システム
» 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器 IO-Link 対応機器
3色表示水用デジタルフロースイッチ PF3W-Z/L
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-PF3WZ.jpg)
-
・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
・IO-Linkに対応
・3色表示・2画面表示対応
・温度センサ&流量調整弁に対応
・使用流体温度0~90℃
・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF3W-Z | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 |
PF3W7-L (IO-Link対応) | 0.5~4 2~16 5~40 10~100 50~250 |
製品特長
軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/01.jpg)
バリエーション
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/02.jpg)
3色表示・2画面表示対応
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/03.jpg)
温度センサ&流量調整弁に対応
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/04.jpg)
使用流体温度:0~90℃
ノングリース仕様
エチレングリコール水溶液対応可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/05.jpg)
アナログ2出力(流量+温度)に対応
設置現場だけでなく、遠隔でも、流量と温度の状態を監視可能に。
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/11.jpg)
表示部回転可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/06.jpg)
分離型センサ部&3色表示デジタルフローモニタ
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/07.jpg)
取付方法
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/08.jpg)
水用デジタルフロースイッチ PF3W
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/09.jpg)
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/12.jpg)
設定項目の見える化
表示項目と設定値を同時に表示
何の値を設定しているのか分かります
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/13.jpg)
簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/14.jpg)
簡単3ステップ設定
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/15.jpg)
集中管理による設置スペースの削減
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/16.jpg)
積算流量測定
1台で4ラインの積算流量を管理可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/17.jpg)
レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/18.jpg)
コネクタ接続
配線の接続、取外しが容易。
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/19.jpg)
機能一覧
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/20.jpg)
ハブ機能
アナログ信号をデジタル信号へ変換しIO-Linkに対応
現在ご使用のセンサをそのまま使用いただけます。
※アナログ電圧出力1-5Vに対応
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/21.jpg)
IO-Link対応
![](/assets/newproducts/ja-jp/pf3w-z/images/10.jpg)