メカジョイント式ロッドレスシリンダ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3

-
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3
取扱説明書
型式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 基本形ショートタイプ
(ラバークッション)MY3A 複動 検索結果を表示 基本形標準タイプ
(エアクッション)MY3B 複動 検索結果を表示 すべり軸受形
(エアクッション)MY3M 複動 検索結果を表示 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XB22 オーダーメイド ショックアブソーバ/ソフトタイプ RJ Series搭載シリンダ PDF
型式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
基本形ショートタイプ (ラバークッション) | MY3A | 複動 | 16,20,25,32,40,50,63 |
基本形標準タイプ (エアクッション) | MY3B | 複動 | 16,20,25,32,40,50,63 |
すべり軸受形 (エアクッション) | MY3M | 複動 | 16,25,40,63 |