ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
ロック付シリンダ MWB/MDWB

-
・六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易となります。
・分離構造によりメンテナンス性向上
・保持力 15% 向上
・高停止精度 ±1mm 以下
・全長最大 18mm 短縮
・ロック開放表示付(-X3030)
・ロックユニット単体をアクチュエータと組合せて安全機構の設計が可能
・ISO13849-1の 「安全部品」として機械の安全関連部に追加(-X3075)
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
2D CADデータはこちら ロック付シリンダ MWB/MDWB
取扱説明書
形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示 標準形 MWB 複動片ロッド 検索結果を表示 標準形 MWBW 複動両ロッド 検索結果を表示 - MWB-UT - 検索結果を表示 ロック付シリンダ MWB/MDWB
ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
簡易特注システムはこちら型 式 名 称 ダウンロード -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF ロック付シリンダ MWB/MDWB
オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。
型 式 名 称 ダウンロード -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 | 適応ロッド径(mm) | ロック保持力 (最大静荷重)(N) |
---|---|---|---|---|---|---|
標準形 | MWB | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック | - | - |
標準形 | MWBW | 複動両ロッド | 32,40,50,63,80,100 | 排気ロック | - | - |
- | MWB-UT | - | - | - | 12,16,20,25,30 | 630~6080 |
製品特長
中間停止、非常停止、落下防止に適したロック付シリンダ
六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能
装置への取付けが容易となります

分離構造によりメンテナンス性向上
ロックユニットとシリンダが分離構造によりメンテナンスが容易になりました。

保持力 15% 向上
MNB シリーズと比較し最大15%向上

全長最大18mm 短縮
MNB シリーズと比較し最大18mm 短縮

小型オートスイッチ取付可能

ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定しました。
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
注)ロッド先端金具、揺動受け金具は同梱出荷になります。

シリーズバリエーション

ロックユニット
安全機構の設計が可能。
多種多様なアクチュエータと組合せ可能。
・ワークの落下対策
・停電などによるエア遮断時にワーク位置を保持

適用ロッド付の品番を設定しました。
ロックユニットに使用するロッドを別々に手配する手間が省けます。
注)ロッドは同梱出荷となります。