製品情報 »
WEBカタログ
» ロータリアクチュエータ/エアチャック
» ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
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
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ
ロータリテーブル MSQ

-
・コンパクト・軽量
全高:最大28%短縮※(54mm→39mm)
質量:最大28%削減※(940g→680g)
・配管用センター穴径拡大(ø9mm→ø12mm)
※既存製品MSQ20と比較
・揺動時間調整範囲拡大(0.2~2.0s/90º)
既存製品より低速域で使用することが可能。
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
2D CADデータはこちら ロータリテーブル MSQ
取扱説明書
タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示 基本形 MSQ 10,20,30,50 検索結果を表示 外部アブソーバ付 MSQ□L 10,20,30,50 外部アブソーバ付 MSQ□H 10,20,30,50
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|---|
基本形 | MSQ | ダブル | 10,20,30,50 | 0~190° |
外部アブソーバ付 | MSQ□L | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |
外部アブソーバ付 | MSQ□H | ダブル | 10,20,30,50 | 90°180° |