2・3ポートソレノイドバルブ
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/025-LVM.jpg)
-
・低発塵、禁油、メタルフリー ※接液部
・アイソレイト構造
ダイヤフラムにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
・消費電力:1.0W以下(省電力回路付)
・容積変化量(ポンピングボリューム):0.01μL以下
シリーズ | 弁構造 | 弁形式 | 使用圧力範囲 | オリフィス径(mm) |
---|---|---|---|---|
LVM07 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. | -75kPa〜0.1MPa | 0.8 |
LVM09 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.2MPa | 1(直接配管) 1.1(ベース配管) |
LVM10 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.25MPa | 1.4 |
LVM15 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.25MPa (最大0.6MPa) | 1.6 1(高圧タイプ) |
LVM20 直接配管形 ベース配管形 | 直動ロッカータイプ | N.C. N.O. ユニバーサル | -75kPa〜0.3MPa (直接配管は0.25 MPa) | 2 |
LVM1□ 直接配管形 ベース配管形 | 直動ポペットタイプ | N.C. | 0〜0.25MPa | 1.5 |
製品特長
低発塵、禁油、メタルフリー
※接液部
![](/assets/newproducts/ja-jp/lvm/images/01.jpg)
バリエーション/オプション追加 New
![](/assets/newproducts/ja-jp/lvm/images/02-r.jpg)
直動ロッカータイプ/LVM07・09/090・10/100・15/150・20/200
・アイソレイト構造
ダイヤフラムにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
![](/assets/newproducts/ja-jp/lvm/images/03.jpg)
・接液部材質(メタルフリー)
![](/assets/newproducts/ja-jp/lvm/images/04.jpg)
・容積変化量(ポンピングボリューム)0.01μL以下
通常のダイヤフラム弁では、OFF状態と、ON状態での弁室内容積が異なるため、ON状態からOFF状態に弁を切り替えたときの容積変化分の流体がバルブの2次側に吐出しますが、ロッカータイプでは、OFF状態とON状態の容積変化がほとんどないため、バルブを切り替えたときに、流体がバルブ2次側に吐出しません。
![](/assets/newproducts/ja-jp/lvm/images/05.jpg)
・弁室内容積
弁室内容積を抑え、液残留を低減
![](/assets/newproducts/ja-jp/lvm/images/06.jpg)
・省電力回路付が選択可能
保持消費電力を大幅に低減可能
長期間連続通電が可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/lvm/images/07.jpg)
省スペース
![](/assets/newproducts/ja-jp/lvm/images/08.jpg)
オプション追加 New
![](/assets/newproducts/ja-jp/lvm/images/09.jpg)
直動ポペットタイプ/LVM11・13
・ポペットによるつまりにくい構造
![](/assets/newproducts/ja-jp/lvm/images/10.jpg)
シリーズバリエーション
![](/assets/newproducts/ja-jp/lvm/images/11-r.jpg)