WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 電動アクチュエータ/電動シリンダ  » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応ロッドタイプ LEY□G

    ・サイクルタイムの短縮が可能
     サイクルタイム:従来比33%(0.65s←0.97s)削減
     ※ LEY25GA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合
     加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
     最大速度:700mm/s(従来比40%向上)
    ・バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
     電源復帰時の運転再開が容易
     バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
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
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
高タクト対応
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY16G30~300MAX.141MAX.7002.5,5,10
高タクト対応
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY25G30~400MAX.452MAX.7003,6,12
高タクト対応
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY40G30~500MAX.1058MAX.8004,8,16

製品特長

■サイクルタイムの短縮が可能

Go Top