製品情報 »
WEBカタログ
» 電動アクチュエータ/電動シリンダ
» ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
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
ロッドタイプ/ガイド付ロッドタイプ
電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータ折返し形 LEY
-
LEYシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・ロングストローク対応:MAX.500mm
・直接取付3方向、金具取付3種類
・オートスイッチ取付可能
・速度制御・位置決め:最大64点
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65相当)仕様
・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
・対応ドライバ:LECSS-T,LECY□はこちら
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
2D CADデータはこちら 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータ折返し形 LEY
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LEY16 検索結果を表示 LEY25 検索結果を表示 LEY32 検索結果を表示 LEY40 検索結果を表示 LEY16A 検索結果を表示 LEY25A 検索結果を表示 LEY25□S 検索結果を表示 LEY32□S 検索結果を表示 LEY63□S 検索結果を表示 LEY100 検索結果を表示 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータ折返し形 LEY
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LEY16 検索結果を表示 LEY25 検索結果を表示 LEY32 検索結果を表示 LEY40 検索結果を表示 LEY16A 検索結果を表示 LEY25A 検索結果を表示 LEY25□S 検索結果を表示 LEY32□S 検索結果を表示 LEY63□S 検索結果を表示 LEY100 検索結果を表示
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 押当て 推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY16 | 30~ 300 | MAX.141 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25 | 30~ 400 | MAX.452 | MAX.500 | 3,6,12 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32 | 30~ 500 | MAX.707 | MAX.500 | 4,8,16 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY40 | 30~ 500 | MAX.1058 | MAX.300 | 4,8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LEY16A | 30~ 300 | MAX.111 | MAX.500 | 2.5,5,10 |
サーボモータ (DC24V) | LEY25A | 30~ 400 | MAX.130 | MAX.500 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY25□S | 30~ 400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY32□S | 30~ 500 | MAX.588 | MAX.1200 | 5,10,20 |
ACサーボモータ | LEY63□S | 100~ 800 | MAX.3343 | MAX.1000 | 5(2.86),5,10,20 |
ACサーボモータ | LEY100 | 100~ 1000 | MAX.12000 | MAX.500 | 2,3.3,10 |