WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 電動アクチュエータ/電動シリンダ  » スライドテーブル

スライドテーブル

電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ LESYH

    ・ボールねじ駆動により
     繰返し位置決め精度±0.01mm
    ・ロストモーション:0.1mm以下
    ・垂直可搬質量向上:5倍以上
    ・モータレス仕様
     使い慣れたモータ・ドライバとの組合せが可能!
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
  • 電動アクチュエータ スライドテーブル/高精度タイプ LESYH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LESYH8検索結果を表示
    LESYH16検索結果を表示
    LESYH25検索結果を表示
    LESYH16検索結果を表示
    LESYH25検索結果を表示
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
可搬質量
(kg)
垂直
速度
(mm/s)
ねじ
リード
(mm)
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESYH850,75MAX.2MAX.6MAX.4002.5,5,10
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESYH1650,100MAX.8MAX.12MAX.4006,12
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LESYH2550,100,150MAX.12MAX.20MAX.40010,20
ACサーボモータLESYH1650,100MAX.8MAX.12MAX.4006,12
ACサーボモータLESYH2550,100MAX.12MAX.20MAX.40010,20(折返し)
8,16(ストレート)

製品特長

ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mm

ロストモーション:0.1mm以下

垂直可搬質量向上:5倍以上

モータレス仕様:使い慣れたモータ・ドライバとの組合せが可能!

バッテリレス アブソリュートエンコーダ付で電源復帰時、停止位置からの再始動が可能

電源復帰時の運転再開を容易に!
電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。

Go Top