製品情報 »
WEBカタログ
» 電動アクチュエータ/電動シリンダ
» スライダタイプ
スライダタイプ
電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEM
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-LEM.jpg)
-
・薄形、低重心
テーブル高さ:28mm(LEMC/H/HTサイズ25の場合)
・様々なガイドとの組み合わせが可能
・高いメンテナンス性
・モータ取付位置:上下、左右選択可
・リミット確認用、中間信号確認用に無接点オートスイッチ取付可能
・選べる制御性(コントローラ)
エアシリンダライクの端々制御(中間停止12点可能)
数値入力による簡単位置設定
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
ガイド機構 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
基本形 | LEMB | 50~2000 | 6,11 | MAX. 1000 | 48相当 |
カムフォロア形 | LEMC | 50~2000 | 10,20 | MAX. 1000 | 48相当 |
リニアガイド1軸形 | LEMH | 50~1500 | 10,20 | MAX. 2000 | 48相当 |
リニアガイド2軸形 | LEMHT | 100~1500 | 10,20 | MAX. 2000 | 48相当 |
製品特長
薄形、低重心
テーブル高さ:28mm(LEMC/H/HT サイズ25の場合)
ベルト駆動とガイド部のオフセット構造によりテーブル高さを薄形化。
E-MYシリーズと取付互換性があります。
![](/assets/newproducts/ja-jp/lem/images/01.jpg)
選べるガイド機構
![](/assets/newproducts/ja-jp/lem/images/02.jpg)
選べる制御性(コントローラ)
・エアシリンダライクの端々制御(中間停止12点可能)
・数値入力による簡単位置設定
![](/assets/newproducts/ja-jp/lem/images/03.jpg)
従来品E-MY2シリーズと取付互換性があります
![](/assets/newproducts/ja-jp/lem/images/04.jpg)
・様々なガイドとの組み合わせが可能(LEMB Series)
![](/assets/newproducts/ja-jp/lem/images/05.jpg)
高いメンテナンス性(LEMC/H/HT Series)
駆動部とガイド部分離可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/lem/images/06.jpg)
モータ取付位置:上下、左右選択可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/lem/images/07.jpg)
リミット確認用、中間信号確認用に無接点オートスイッチ取付可能!
![](/assets/newproducts/ja-jp/lem/images/08.jpg)
用途例
![](/assets/newproducts/ja-jp/lem/images/09.jpg)
![](/assets/newproducts/ja-jp/lem/images/10.jpg)