製品情報 »
WEBカタログ
» 電動アクチュエータ/電動シリンダ
» スライダタイプ
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
スライダタイプ
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB
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
2D CADデータはこちら 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LEJB40 検索結果を表示 LEJB63 検索結果を表示 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJB
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LEJB40 検索結果を表示 LEJB63 検索結果を表示
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJB40 | 200~ 2000 | MAX. 20 | MAX. 2000 | 27 |
ACサーボモータ | LEJB63 | 300~ 3000 | MAX. 30 | MAX. 3000 | 42 |