製品情報 »
WEBカタログ
» 電動アクチュエータ/電動シリンダ
» スライダタイプ
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
スライダタイプ
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-004-LEJS.jpg)
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
2D CADデータはこちら 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LEJS40 検索結果を表示 LEJS63 検索結果を表示 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LEJS40 検索結果を表示 LEJS63 検索結果を表示
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 可搬質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ACサーボモータ | LEJS40 | 200~ 1200 | MAX. 55 | MAX. 1800 | 8,16,24 |
ACサーボモータ | LEJS63 | 300~ 1500 | MAX. 85 | MAX. 1800 | 10,20,30 |