製品情報 »
WEBカタログ
» 産業用通信機器/無線システム
» 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器 CC-Link 対応機器
ACサーボモータドライバ LECS
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/018-LECS-LECSN.jpg)
-
・パルス入力タイプのモータドライバ
・対応モータ容量:100W、200W、400W、750W
(750WはLECSB-T、LECSC-T、LECSS-T、LECSN-Tのみ)
・対応エンコーダ:
インクリメンタルタイプ
アブソリュートタイプ
・オートゲインチューニングによるサーボ調整
・表示設定機能付
・最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
タイプ | シリーズ | 対応モータ | 電源電圧 | パラレル 入出力 入力点数 | パラレル 入出力 出力点数 |
---|---|---|---|---|---|
パルス入力タイプ (インクリメンタルエンコーダ用) | LECSA | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 6点 | 4点 |
パルス入力タイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSB | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
CC-Link直接入力タイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSC | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSS | ACサーボモータ (100W/200W/400W) | AC100~120V (50/60Hz) AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSB-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~240V (50/60Hz) | 10点 | 6点 |
CC-Link直接入力タイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSC-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~230V (50/60Hz) | ― | ― |
SSCNETⅢ/Hタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSS-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |
ネットワークカードタイプ (アブソリュートエンコーダ用) | LECSN-T | ACサーボモータ (100W/200W/400W/750W) | AC200~240V (50/60Hz) | ― | ― |