製品情報 »
WEBカタログ
» 電動アクチュエータ/電動シリンダ
» カードモータ
WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
カードモータ
カードモータ® LAT3

-
・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化
・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時)
・最大押当て推力:6N
・繰返し位置決め精度:±5μm
・押当て測長精度:±10μm
・最高使用頻度:500cpm
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら カードモータ® LAT3
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 LAT3F 検索結果を表示 LAT3M 検索結果を表示 LAT3 検索結果を表示 カードモータ® LAT3
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 LAT3F 検索結果を表示 LAT3M 検索結果を表示 LAT3 検索結果を表示
シリーズ | ストローク(mm) | センサ (光学式リニア エンコーダ)分解能 | 押当て 瞬時最大推力 | 繰返し 位置決め 精度 | 押当て 測長 精度 | 最高速度 |
---|---|---|---|---|---|---|
LAT3F | 10, 20, 30, 50 | 1.25μm | ~6N | ±5μm | ±10μm | 400mm/s |
LAT3M | 50 | 5μm | ~6N | ±20μm | ±40μm | 400mm/s |
LAT3 | 10, 20, 30 | 30μm | ~6N | ±90μm | ±100μm | 400mm/s |
製品特長
コンパクト・軽量


推力・精度・使用頻度
・最大押当て推力:6N
微小負荷の押当て

・繰返し位置決め精度:±5μm
ワークの位置決め

・押当て測長精度:±10μm
部品の測長

・最高使用頻度:500cpm
不適合部品の排出作業等

最大ストローク 50mm追加 New

最大積載質量 2倍向上 New
・0.5kg → 1kg
シリアル通信 Modbus対応 New
簡単プログラミング(タクトタイム入力)

|取付方法
本体取付

2通りの取付が選択可能
ワーク取付
ワーク、本体固定部に位置決めピン穴を標準設定

ケーブル取付
テーブルよりケーブルコネクタの張り出しはありません。

|構造・動作原理

|すぐに使える簡単設定 立ち上げ時間を短縮

ワークの測長・判別機能
ワークに接触して停止したテーブル位置から、ワークの寸法を測定できます。
テーブル位置に応じたパラレル出力信号により、ワークの判別や良否判定ができます。
さらにマルチカウンタ(オプション)の使用で、テーブル位置の表示や31点までのプリセット出力が可能となります。
|アプリケーション例
位置決め用途例
センサヘッドの移動・位置決め

部品の移動・位置決め

電子部品のピック&プレイス

テープへの部品供給

部品の分離(エスケープメント)

ワークの芯出し

測長用途例
ワークの高さ測定

ガラス基板の厚さ測定(多点)

ケーブルの外径測定

テープの厚さ測定

高頻度駆動用途例
振動によるパレットへの部品の整列

ワークの振り分け

押当て用途例
ワークの押当て(ソフトタッチ)

ワークの位置決め

樹脂成形部品のランナ切断

テープの整列

スイッチの検査

高密度配置
