フローティングジョイント/ロッドエンド
ロッドエンド(ピストンロッド先端金具) KJ□D
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-KJ.jpg)
-
・滑らかな回転で自動調芯が可能
・許容傾斜角19°
・シリンダと接続以外にも使用可能
・揺動機構の補助金具として対応
・揺動機構の設計工数、組付工数の短縮が可能
シリーズ | ねじサイズ | 適用シリンダ |
---|---|---|
KJ□D | M4~M42 | CJ2シリーズ:ø10、ø16 CM2シリーズ:ø20~ø40 CG1シリーズ:ø20~ø100 CA2シリーズ:ø40~ø100 MBシリーズ:ø32~ø125 MB1シリーズ:ø32~ø125 CQ2シリーズ:ø12~ø100 C85シリーズ:ø8~ø25 C75シリーズ:ø32、ø40 C76シリーズ:ø32、ø40 C95シリーズ:ø160~ø250 C96シリーズ:ø32~ø125 CP96シリーズ:ø32~ø125 |
製品特長
■揺動機構の補助金具として対応(可動部、連結部および開閉機構等)
■揺動機構の設計工数、組付工数の短縮が可能
■適用シリンダ
CJ2 シリーズ:ø10、ø16
CM2 シリーズ:ø20 〜ø40
CG1 シリーズ:ø20 〜ø100
CA2 シリーズ:ø40 〜ø100
MB シリーズ:ø32 〜ø125
MB1 シリーズ:ø32 〜ø125
CQ2 シリーズ:ø12 〜ø100
C85 シリーズ:ø8 〜ø25
C75 シリーズ:ø32、ø40
C76 シリーズ:ø32、ø40
C95 シリーズ:ø160 〜ø250
C96 シリーズ:ø32 〜ø125
CP96 シリーズ:ø32 〜ø125