製品情報 »
WEBカタログ
»
ノングリース 窒素(N<sub>2</sub>ノングリース 窒素(N2)対応機器
» 管継手
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
管継手
インサート管継手 KF

-
・-101.3kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。
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
2D CADデータはこちら
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KF | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |