パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000

-
・流量UPでサイズダウン可能。
省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
・4位置デュアル3ポート弁を準備
・裏配管を用意(A,Bポート)
・マニホールド型式:JJ5SY1、JJ5SY3、JJ5SY5
・直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)
・M12コネクタ対応(JSY5000)
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
2D CADデータはこちら コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 JSY1000 検索結果を表示 JSY3000 検索結果を表示 JSY5000 検索結果を表示 コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 JSY1000 検索結果を表示 JSY3000 検索結果を表示 JSY5000 検索結果を表示 コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン JSY1000/3000/5000
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 JSY1000 検索結果を表示 JSY3000 検索結果を表示 JSY5000 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.63 | 0.28 | φ32 | 0.2(節電回路付) |
JSY3000 | 1.81 | 0.27 | φ50 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) |
JSY5000 | 3.72 | 0.18 | φ80 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) |