2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/JSX.jpg)
-
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 New
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 New
・直動形蒸気タイプ/JSX□□S シリーズ追加 New
・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 New
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSX | 直動形 | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
JSX□□U | 直動形 大流量/省電力タイプ | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 2.4~7.1 |
JSX□□V | 直動形真空タイプ | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
JSX□□H | 直動形高圧タイプ | N.C. | 1/4,3/8 | 3.2 |
JSX□□S | 直動形蒸気タイプ | N.C. | 1/4,3/8 | 5.6,7.1 |
JSXM | 直動形モジュラ取付形 | N.C. | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 3.2,4 |
JSXD | パイロット形 | N.C. | 1/4,3/8,1/2,3/8,1/2,3/4,1, 1 1/4,32A,1 1/2,40A,2,50A | 10~50 |
JSXZ | 差圧ゼロパイロット形 | N.C. | 1/4,3/8,1/2,3/8,1/2,3/4,1 | 10~25 |
製品特長
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67/NEMA4X※】
※DIN形ターミナルはIP65
![](/assets/newproducts/ja-jp/jsx_1/images/01-r.jpg)
シリーズバリエーション
![](/assets/newproducts/ja-jp/jsx_1/images/02-r.jpg)
省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
![](/assets/newproducts/ja-jp/jsx_1/images/03.jpg)
全波整流器タイプ(AC仕様:絶縁種別 B種)
-
・耐久性向上
特殊構造により寿命向上(従来クマトリコイル比較)
・うなり音低減
全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減
・皮相電力低減 ※B種/N.C.弁の場合(従来比)9.5VA → 8VA (JSX20/JSXD60, 70シリーズ) 12VA → 9.5VA(JSX30/JSXD80, 90シリーズ)
-
・OFF応答性向上
特殊構造により油など粘性の高い流体で 使用時のOFF応答性を向上
・静音構造
特殊構造により作動時の金属音を低減
屋外環境での耐候性向上
![](/assets/newproducts/ja-jp/jsx_1/images/10.jpg)
大流量/省電力タイプ 2ポートソレノイドバルブ JSX□□U Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/jsx_1/images/04-r.jpg)
リード線取出方法
![](/assets/newproducts/ja-jp/jsx_1/images/05-r.jpg)
モジュラ取付形2ポートソレノイドバルブ JSXM Series
![](/assets/newproducts/ja-jp/jsx_1/images/07.jpg)
詳細はこちら
簡易特注システム
![](/assets/newproducts/ja-jp/jsx_1/images/06.jpg)
詳細はこちら