2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB

・アングルシート構造による低圧損
・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
・大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
・小型:高さ166mm (管接続口径:1")
・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
・オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
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
2D CADデータはこちら アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 JSB 検索結果を表示
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | Cv |
---|---|---|---|
JSB | N.C. | 3/8~2'' 10A~50A | 5.0~87.5 |